SKINTOP® ST-M VPE pequeno

SKINTOP® ST-M, increased oil-resistant plastic cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection, for offshore platforms

Com autorização IP69! Segurança de funcionamento comprovada também durante o exigente processo de limpeza de máquinas e equipamentos com aparelhos de limpeza a alta pressão e água quente!

Boa resistência química Escala de aperto mais ampla Proteção máxima contra vibrações Tempo de montagem Excelente alívio de tensão Resistente a temperatura Variedade de certificações de aprovação

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Ø F mm SW wrench size mm Comprimento total C (mm) Thread length D mm Peça/emb.
53110146 ST-M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 10
53110147 ST-M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 34.0 8 10
53110148 ST-M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 10
53110149 ST-M 25 x 1,5 10 - 17 30 40.0 10 10
53110150 ST-M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 5
53110151 ST-M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 5
53110068 ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M 3,5 - 7 15 30.0 8 10
53110069 ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M 4,5 - 10 19 34.0 8 10
53110070 ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M 7 - 13 25 37.0 9 10
53110071 ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M 10 - 17 30 40.0 10 10
53110072 ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M 11 - 21 36 47.0 10 5
53110073 ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M 19 - 28 46 52.0 10 5
53110074 ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M 27 - 35 55 62.0 12 5
53110075 ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M 34 - 45 66 71.0 12 5

Vantagens

  • Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
  • Proteção permanente contra vibração
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Excelente protetor da fiação
  • Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)

Âmbitos de aplicação

  • Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
  • Construção de aparelhos e máquinas
  • Fotovoltaico
  • Indústria de automação
  • Equipamentos em ambientes offshore e construção de embarcações e navios

Referências às normas / Aprovações

  • Nº arquivo UL E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • Para peças suplementares adequadas ver os acessórios métricos SKINTOP®
  • Contraporca a ser usada GMP-GL-M SKINTOP®

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21
  • Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

Cor de fornecimento

  • RAL 7001, cinza prateado

Material

  • Corpo: poliamida
    Vedação: CR

Ensaios

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Tipo de proteção

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Faixa de temperatura

  • Estático: -40 °C a +100°C
  • Dinâmico: -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos