SKINTOP® ST-HF-M

Conexão de cabos de plástico livre de halogênio

SKINTOP® ST-HF-M, prensa-cabos métrico de plástico sem halogênio, extremamente retardante de chama e auto extinguível, máxima confiabilidade

  • Inserto do cabo para aplicações em ferrovias
  • Hazard Level: HL 3

Trilho Boa resistência química Retardante de chama Escala de aperto mais ampla Livre de halogênio Variedade de certificações de aprovação

CE VDE

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Ø F mm SW wrench size mm Comprimento total C mm Thread length D mm Peça/emb.
ST-HF-M cinza claro SKINTOP®
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
ST-HF-M preto SKINTOP®
53111408
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111418
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111422
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111438
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111448
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111458
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111468
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111478
M 63 x 1,5 34 - 45 66 70.0 12 5

Vantagens

  • Máxima segurança de funcionamento
  • Altamente retardante de chama de acordo com a especificação UL 94 V0
  • Completamente livre de halogênio (inclusive material de vedação)
  • Auto-extinguível, sem gotejamento
  • Proteção permanente contra vibração

Âmbitos de aplicação

  • Metrôs e trens
  • Sempre que a proteção de pessoas e bens materiais for prioritária
  • Edifícios públicos
  • Sistemas de ventilação
  • Construção de túneis

Referências às normas / Aprovações

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Ensaio do fio incandescente de acordo com EN 60695-2-1/1 +960 °C

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Corpo: Poliamida Vedação: Elastômero especial O-Ring: Elastômero especial

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • Estático: -40 °C a +100°C
  • Dinâmico: -20°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos