SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M, halogen-free counter nuts, extremely flame-retardant, self-extinguishing, no dripping, for public buildings
Vantagens
- Livre de halogênio
- Altamente retardante de chama de acordo com a especificação UL 94 V0
- Auto-extinguível, sem gotejamento
Âmbitos de aplicação
- Aeroportos
- Construção de túneis
- Trilhos de metrô
- Edifícios públicos
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- Projeto para o uso com SKINTOP® ST-HF-M
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000940
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Poliamida livre de halogênio de acordo com UL 94 V0
Faixa de temperatura
- Estático: -40 °C a +100°C
- Dinâmico: -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos