SKINTOP® ST-HF-M
Conexão de cabos de plástico livre de halogênio
SKINTOP® ST-HF-M, prensa-cabos métrico de plástico sem halogênio, extremamente retardante de chama e auto extinguível, máxima confiabilidade
- Inserto do cabo para aplicações em ferrovias
- Hazard Level: HL 3
Vantagens
- Máxima segurança de funcionamento
- Altamente retardante de chama de acordo com a especificação UL 94 V0
- Completamente livre de halogênio (inclusive material de vedação)
- Auto-extinguível, sem gotejamento
- Proteção permanente contra vibração
Âmbitos de aplicação
- Metrôs e trens
- Sempre que a proteção de pessoas e bens materiais for prioritária
- Edifícios públicos
- Sistemas de ventilação
- Construção de túneis
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- Ensaio do fio incandescente de acordo com EN 60695-2-1/1 +960 °C
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Corpo: Poliamida Vedação: Elastômero especial O-Ring: Elastômero especial
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Estático: -40 °C a +100°C
- Dinâmico: -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos