SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, prensa-cabos de latão para conectores industriais com rosca de conexão curta para maior espaço e escalas de aperto variáveis

Engenharia de máquinas e instalações Excelente alívio de tensão Robusto Conector com carcaça padrão Resistente a temperatura

CE

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Ø F mm SW wrench size mm Comprimento total C (mm) Thread length D mm Peça/emb.
SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,5 11 - 18 30 37.0 5 25
53112790
M 32 x 1,5 16 - 25 40 43.0 5 25

Vantagens

  • Rosca de conexão curta para mais espaço no interior dos conectores industriais
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Excelente protetor da fiação

Âmbitos de aplicação

  • Specially designed for use on industrial connectors

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Escopo de fornecimento

  • Conector retangular não disponível no escopo de fornecimento, somente prensa-cabos

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e
    torques de aperto ver apêndice T21

Material

  • Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR

Tipo de proteção

  • IP 68 - 5 bar

Faixa de temperatura

  • Dinâmico: -25°C até + 100°C
  • Estático: -40°C até +100°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos