SKINTOP® MS-IS-M
SKINTOP® MS-IS-M, prensa-cabos de latão para conectores industriais com rosca de conexão curta para maior espaço e escalas de aperto variáveis
Vantagens
- Rosca de conexão curta para mais espaço no interior dos conectores industriais
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Excelente protetor da fiação
Âmbitos de aplicação
- Specially designed for use on industrial connectors
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Escopo de fornecimento
- Conector retangular não disponível no escopo de fornecimento, somente prensa-cabos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Material
- Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Estático: -40°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos