SKINDICHT® SHV
SKINDICHT® SHV, watertight PG special sealing brass cable gland with high strain relief and gentle cable clamping
Vantagens
- À prova de água pressurizada
- Aperto suave do cabo
- Robusto
- Elevada proteção da fiação
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos à prova de água pressurizada com elemento de vedação cônico.
- Bombas
- Chave-bóia
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
- Para peças suplementares adequadas ver os cones de vedação SKINDICHT® SHV
- Exemplo de designação de encomenda:
SHV 13,5/9/9
13,5 = rosca PG do parafuso de compressão
9 = rosca de conexão PG
9 = abertura livre do cone de vedação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: latão niquelado
Cone de vedação: CR
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos