SKINDICHT® CN
SKINDICHT® CN, seawater-resistant PG cable gland for high temperatures & high mechanical stress, resistant to oils, acids and chemicals
Flexível ao frio até -40°C
Vantagens
- Para temperaturas elevadas
- Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos
- Resistente à água do mar
- Para elevado esforço mecânico
- Maior resistência a corrosão
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos de aço niquelado cromado com vedação FPM, projetado especialmente para o uso em condições difíceis
- Indústria farmacêutica e petroquímica
- Ambientes offshore
- Sistemas de energia eólica
- Fábrica de tijolos
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- Contraporca adequada SKINDICHT® SM INOX
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Sob pedido
- Vedação em TPE
Material
- Corpo: aço cromo-níquel, de acordo com material DIN nº 1.4305
Vedação: FPM
O-ring: FPM
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -40°C a +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos