SKINDICHT® SHVE
SKINDICHT® SHVE, PG cable gland with low-resistance 360° screen contact and high degree of protection, as earthing gland
Vantagens
- Otimizado, 360º de tela de contato de baixa resitência
- Elevado grau de proteção
- Elevada proteção da fiação
Âmbitos de aplicação
- Prensa-cabos para aterramento onde interferências de campos elétricos podem ocorrer
- Engenharia médica
- Inversor de frequência
- Aeroportos
- Tecnologias de medição, controle e regulagem
Projeto do produto
- 1 colar
- 2 luvas de aterramento
- 3 Cone de vedação
- 4 cones de latão
- 5 parafusos de compressão
Observação
- Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®
- Para carcaças pintadas, anodizadas ou com pintura eletrostática, você poderá requisitar nossa contraporca SKINDICHT® SM-PE com ligação equipotencial à terra para um melhor contato
- Example order identification:
SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5
13.5 = PG thread compression screw
9 = PG connection thread
9 = Clear width of sealing cone
5 = Clear width earthing sleeve
Classificação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Dimensões de montagem
ver Apêndice T21
Material
- Corpo: niquelado
Luva de aterramento: latão, não tratado
Cone de vedação especial: CR
O-Ring: NBR
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos