SKINDICHT® SM-PE
SKINDICHT® SM-PE, contraporca com arestas de corte para cortar através da camada de isolamento, para prensa-cabos usados em aplicações EMC
Vantagens
- As arestas de corte ultrapassam pintura de isolação de carcaças e quadros de distribuição, garantindo um excelente contato EMC
Âmbitos de aplicação
- Para carcaças laqueadas, anodizadas e com pintura eletrostática
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000940
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos