SKINTOP® SOLAR
SKINTOP® SOLAR, prensa-cabos de plástico para fotovoltaicos, resistente a ozono e radiação UV, com proteção contra vibrações e protetor da fiação, extremamente retardante de chama
- Cable gland for photovoltaik applications, based on EN 62444, EN 50548 and UL 1703
- Ampla faixa de temperatura
Vantagens
- Resistente a ozônio e radiação UV
- UL 746 C - UL F1 uso externo
- Elevada proteção da fiação
- Proteção permanente contra vibração
- Extremamente retardante de chama de acordo com a especificação UL 94V-0 / 94-5VA
Âmbitos de aplicação
- Instalações fotovoltaicas
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Corpo: policarbonato
Vedação: CR
Ensaios
- Ensaio de impacto a frio de acordo com UL 1703 / UL 746 C
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos