SKINDICHT® MR-M
SKINDICHT® MR-M, reducer, enables the use of cable gland with smaller connection threads than the existing threaded holes
Vantagens
- Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure.
- Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Âmbitos de aplicação
- For use with a metric cable gland whose connection thread is smaller than the existing threaded hole.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Sob pedido
- também disponível com O-Ring instalado
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos