O-ring FKM métrico SKINDICHT®
SKINDICHT® O-ring FKM, anel de vedação métrico, para proteger contra óleos, ácidos, e produtos químicos nas partes sob condições extremas
Âmbitos de aplicação
- Para uma selagem segura da carcaça. Proteção contra óleo, ácidos, produtos químicos na rosca de conexão de um prensa-cabos ou de partes similares sob condições extremas.
Observação
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001181
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento
- Verde
Material
- FKM
Faixa de temperatura
- -20°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos