O-ring métrico NBR SKINDICHT®
O-ring métrico NBR SKINDICHT®, anel de vedação para uma selagem segura até à carcaça, como proteção contra óleos, pó e água, resistente a raios UV e ozônio
Âmbitos de aplicação
- Para uma selagem segura da carcaça. Proteção contra óleo, poeira e água na rosca de conexão de um prensa-cabos ou de partes similares.
Observação
- Para a selagem ideal dos colares SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5, recomendamos nossos O-ring com espessura do fio de 1,5 mm.
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001181
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- NBR
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos