SKINDICHT® E-M
SKINDICHT® E-M, incised sealing rings, one seal for several clamping ranges, rings can be individually adapted to various cable diameters
Vantagens
- Um vedante para diversas escalas de aperto
- The various incisions can be easily taken out with a knife.
Âmbitos de aplicação
- Anel de selagem com chanfro para prensa-cabos SKINDICHT®
Observação
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001181
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- CR
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos