Duto flexível de fiação
Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.
Vantagens
- Montagem rápida e simples pela utilização da ferramenta de instalação adequada
- Tempo de instalação reduzido
Âmbitos de aplicação
- Para uso em painéis de controle, quadros de distribuição ou em áreas que são de difícil acesso
- Conecte o cabo de circuito: teias viradas para cima, conecte uma extremidade do cabo e lateralmente inserir o cabo até o ponto de ramificação solicitado, ligue a extremidade oposta do cabo.
Características do produto
- Dois ou mais comprimentos podem ser unidos com as pontas juntas
- Are delivered in 50 cm pieces
Referências às normas / Aprovações
- UL 94 V-2
Observação
- parafusos recomendados: M3 DIN85A ou M4 DIN 85 A
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
- Descrição da classe ETIM 5.0: Sistema flexível de condução de cabos
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002596
- Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema flexível de condução de cabos
Sob pedido
- Versão com camada auto adesiva
- Forma quadrada
Observação
- Livre de halogênio
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Polipropileno (PP)
Faixa de temperatura
- -40°C a +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos