Tubo de isolação ISY
Conduíte isolante ISY feito em PVC para agrupamento e isolamento de cabos.
Âmbitos de aplicação
- tubo isolante
- Para o isolamento de pontos de junção
Características do produto
- Superfície lisa
Referências às normas / Aprovações
- IEC 60684-3-100
Observação
- Não adequado para encolhimento
Projeto
- Cores: preto RAL9005, branco similar a RAL 9003
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable insulation hose
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002254
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de isolamento do cabo
Observação
- Rigidez dieletrica: 14 kV/mm
Info
- Sem tecido
Cor de fornecimento
- preto e branco
Material
- PVC macio
Faixa de temperatura
- -20 °C ... +85 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos