Tubo de isolação ISS
O conduíte isolante ISS em silicone serve para o enfeixamento de cabos elétricos e o isolamento contra calor ou frio elevados e oscilações térmicas (resistência térmica: -60 a 220°C)
Vantagens
- Fornece bom isolamento contra o calor, frio ou flutuações de temperatura
- Resistente a maioria dos químicos
- Resistente a intempéries e radiação UV
Âmbitos de aplicação
- tubo isolante
Observação
- Não adequado para encolhimento
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Cable insulation hose
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002254
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de isolamento do cabo
Observação
- Dielectric strength: 18 kV/mm
Material
- Silicone
- Resistente a radiação UV
Faixa de temperatura
- -60°C a +220°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos