Temflex™ 1500 fita de isolação

Temflex™ 1500- é uma fita isolante elétrica multiusos com camada adesiva em PVC. É impermeável e preenche as exigências VDE.

Boa resistência químicaA prova d'água

VDE

Código do Produto Descrição do ProdutoCorComprimento (m) x Largura (mm) x Espessura (mm)MaterialPeça/emb.
61721040
Temflex ™ 1015branco10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721030
Temflex ™ 1015preto10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721050
Temflex ™ 1015verde10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721060
Temflex ™ 1015azul10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721070
Temflex ™ 1015vermelho10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721080
Temflex ™ 1015GNYE10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721045
Temflex ™ 1015amarelo10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721090
Temflex ™ 2515preto25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721120Temflex ™ 2515vermelho25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721130Temflex ™ 2515verde25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721140
Temflex ™ 2525preto25.0 x 25.0 x 0.15PVC10

Vantagens

  • A prova d'água
  • Adesivo de um lado
  • Resistente à maioria dos solventes
  • Auto extinguível

Âmbitos de aplicação

  • Fita isolante multiusos de PVC
  • Fita isolante elétrica universal para isolamento, enfeixamento, identificação

Referências às normas / Aprovações

  • Tipo de acordo com VDE: tipo 5

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fita isolante

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000128
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Fita adesiva

Observação

  • Alongamento de fratura: 170 %
  • Força de rotura: 20 N/10 mm

Info

  • Espessura: 0,15 mm

Material

  • PVC

Tensão de ensaio

  • Rigidez dielétrica: 40 kV/mm

Faixa de temperatura

  • 0°C até +90°C

  • Temflex™ é uma marca registrada da 3M
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos