Fita isolante TI
TI is an universal self-amalgamating electrical tape which protect against corrosion, ageing and chemicals.
Vantagens
- Protege contra corrosão
- Inalterável ao longo do tempo
- Resistência química
- Não auto-adesivo, sem resíduos
- Faixa de temperatura alargada para aplicações em duras condições climáticas
Âmbitos de aplicação
- Fitas isolantes e auto-amalgamantes
- Para vedação dos pontos de transição, onde não deve entrar água
- Para enfeixamento de vários fios pré-montados (p.ex. indústria automobilística)
- Livre de problemas e vedação assegurada de blindagens de até 3/8 "para quase todos os tipos de materiais
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Class-Description: Fita isolante
Cor de fornecimento
- Branco
Material
- Fita de fluoropolímero não adesiva
Faixa de temperatura
- -240°C to +250°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos