trança de cobre
Copper braid for EMC-compliant screening protects the cable from interferences transmitted by other electrical fields, also for the automotive industry (ISO-TS approved).
Âmbitos de aplicação
- Blindagem em conformidade com EMC
- Pode ser usado como fita de aterramento
- Indústria automotiva
Escopo de fornecimento
- São disponibilizados em 2 peças com 50 m cada
Projeto
- Diâmetro variável mediante o aperto do trançado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira em trança de cobre
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001182
- Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira em trança
Geral
- Podem verificar-se pequenas diferenças, dependendo do lote.
Observação
- Grau de cobertura: a uma abertura máxima de 85%
Material
- Cobre estanhado
Faixa de temperatura
- -30°C até +105°C
- Temperatura máx.: +120°C a curto prazo
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos