FKK Cunhas para cabos planos
FKK 08 wedges for fastening flat cables up to 10 mm cable thickness
Suitable mounting plates in the web catalog
Vantagens
- Do lado oco, a placa de montagem pode ser parafusada à parede ou ao carril de suporte disponível ou ainda soldada a este último
- A placa de montagem pode ser parafusada ou soldada à cabina
Âmbitos de aplicação
- Fixação de cabos de controle planos
Projeto do produto
- A cunha para cabos pequena pode alojar até 2 cabos planos; a grande, até 3 cabos planos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
- Descrição de classe ETIM 5.0: Acessorios para instalação em ferrovia / cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002407
- Descrição da classe ETIM 6.0: Acessórios para trilho de transporte de cabos de corrente/cabo de dados
Info
- Força de fixação (com espessura total do cabo): FKK 08: 2-10 mm = 600-800N FKK 07: 2-9 mm / 16-17 mm = 800N
- Profundidade mínima de inserção da cunha: FKK 08: 60% = 60 mm FKK 07: 60% = 90 mm
Material
- Poliamida 6.6 - livre de halogênio
Faixa de temperatura
- Operação: -20°C até +50°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos