DKK pinça dupla
DKK double clamp for fastening cables and conductors
Vantagens
- Proteção segura sem restringir a mobilidade dos condutores do cabo
- Escala de aperto mais ampla
Âmbitos de aplicação
- Braçadeiras de montagem simples e confiáveis para cabos de controle de elevação
Observação
- As orientações de montagem para os cabos de controle de içamento ÖLFLEX® -LIFT RH e RS podem ser consultadas no apêndice T5
- Carga máxima de cada terminal de cunha: 800 N = 80kg
- Somente para montagem vertical
Escopo de fornecimento
- Os pinos de ancoragem, parafusos e discos de segurança são fornecidos como acessórios de instalação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Clip fixo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000127
- Descrição da classe ETIM 6.0: Braçadeira de fixação
Faixa de temperatura
- High mechanical load: +65°C
Low mechaniical load: +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos