RKK Cunhas para cabos redondos
RKK 01-06 wedges for fastening round cables
Suitable mounting plates in the web catalog
Vantagens
- As cunhas prendem o cabo sem danificá-lo e sem restringir os movimentos necessários do cabo
Âmbitos de aplicação
- Fixação de cabos de controle redondos
Projeto do produto
- RKK 01 para 2 cabos (7-10 mm e 8-11 mm)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Clip fixo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000127
- Descrição da classe ETIM 6.0: Braçadeira de fixação
Observação
- Força de aperto: 343N
Material
- Poliamida 6.6
Faixa de temperatura
- -20°C até +50°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos