ÖLFLEX® LIFT F
Cabos planos em PVC flexíveis ao frio
ÖLFLEX® LIFT F - Cabo de controle plano em PVC para tecnologia de transporte/aplicações de elevação, U0/U: 300/500 V, baseado em H07VVH6-F / H05VVH6-F
- Para uso externo em Festoon
- Instalação economizadora de espaço
- Também adequado para esteiras porta-cabos eelevadores
Vantagens
- Os cabos planos ocupam menos espaço do que os cabos redondos
- São possíveis raios de flexão consideravelmente menores do que com cabos redondos
Âmbitos de aplicação
- Para dispositivos de elevação e sistemas de transporte
- Guindastes internos e armazéns com prateleiras altas
- Como linha de fornecimento para peças móveis da máquina
- De acordo com a definição VDE, também pode ser usado como um cabo de controle de elevador com comprimento de suspensão de até 35 m e uma velocidade de viagem máxima de 1.6 m/s
- Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Based on EN 50214/ VDE 0283-2
Projeto do produto
- Conductor made of bare copper wires
- Isolação do condutor a base de PVC
- Revestimento externo: PVC
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo plano
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000825
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo plano
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- Versões U0/U 300/500 V, fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5 ou IEC 60228 Cl. 5
- Versões U0/U 450/750 V, fio super fino de acordo com VDE 0295 Classe 6 ou IEC 60228 Cl. 6 (a partir do condutor nominal da seção transversal 10 mm²: finalmente trançado/ classe 5)
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível: 10 x espessura do cabo
Tensão nominal
- Até 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V
- a partir de 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V
Tensão de ensaio
- 3000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Uso flexível:
0°C até +70°C (até 1,0 mm²)
-15°C até +70°C (a partir de 1,5 mm²)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos