Alicate de corte diagonal de força KNIPEX
Alicate de corte diagonal de força KNIPEX com punho isolado para trabalhos de corte precisos
Elevada capacidade de corte com pouca aplicação de força
Vantagens
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
- Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V
Âmbitos de aplicação
- Para todos os tipos de fio, incluindo fio de piano
Características do produto
- Corte endurecido com esmerilhamento de precisão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tesoura corta-cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000142
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura corta-cabo
Certificações
- Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC
- Testado pela VDE
Material
- Aço-vanádio, forjado, temperado a óleo em vários níveis
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos