Alicate de corte diagonal compacto KNIPEX X-Cut®
Alicate de corte diagonal KNIPEX X-Cut® com punho isolado para trabalhos de corte precisos
Less force required due to Optimum
co-ordination of the cutting egde angle
Vantagens
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
- Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V
Âmbitos de aplicação
- Tanto para cabos grossos como para fios finos
Características do produto
- Corte endurecido com esmerilhamento de precisão
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tesoura corta-cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000142
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura corta-cabo
Certificações
- Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC
- Testado pela VDE
Material
- Aço-vanádio, forjado, temperado a óleo em vários níveis
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos