Ferramenta EPIC® MH 4,0 mm

Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

Ferramenta EPIC® MH 4,0 mm

Ferramentas de crimpagem para montagem segura dos contatos EPIC® MH com diâmetro de 4 mm

Código do Produto Descrição do artigoInsertosSeção transversal do condutor em mm²VersãoObservaçãoPeça/emb.
Ferramentas
11147000
Alicate de crimpagemsem mordentes de crimpagem, sem localizador-Na mala de ferramentas-1
11147100
Mordentes de crimpagemPara ferramentas de crimpagem
11147000, 11147001
0.14 - 4.0-Para contatos H-D 1,6 usinados, H-BE 2,5 usinados, MC 2,5 usinados, MH 4.01
11147101Mordentes de crimpagem-4.0 - 10.0-Para contatos: MH 4,0 mm1
11147201Localizador-1.5 - 10.0-Para contatos: MH 4,0 mm1
44423268Ferramenta de remoção----1

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos