EPIC® Ferramentas para contatos H-D 1.6 estampado

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Recomenda-se o uso de uma ferramenta profissional para o manuseio de contatos estampados, como alicate de crimpagem, mordente ou localizador de cabos.

Código do Produto Descrição do artigoInsertosVersãoObservaçãoPeça/emb.
Ferramentas
11147000
Alicate de crimpagemsem mordentes de crimpagem, sem localizadorNa mala de ferramentas-1
11147001
Máquina de crimpagemsem mordentes de crimpagem, sem localizadorPneumático, 5-10 bar-1
11147170
Mordentes de crimpagem-Para ferramentas de crimpagem
11147000, 11147001
Para contatos: H-D 1.6 estampados (0.14 - 0.5 mm²)1
11147180
Mordentes de crimpagem-Para ferramentas de crimpagem
11147000, 11147001
Para contatos: H-D 1.6 estampados (0.5 - 1.5 mm²), MC 2.5 estampados (0.5 - 1.5 mm²)1
11147190
Mordentes de crimpagem-Para ferramentas de crimpagem
11147000, 11147001
Para contatos: H-D 1.6 estampados (1.5 - 2.5 mm²), MC 2.5 estampados (1.5 - 2.5 mm²)1
11147300
Localizador--Para contatos:
H-D 1.6 usinados, H-D 1.6 estampados
1

Características do produto

  • Localizador e mordentes de crimpagem adequados para o alicate de crimpagem 11147000 e para a máquina de crimpagem 11147001

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos