ÖLFLEX® SERVO zeroCM
EMC-optimised motor cable, low-capacitance, double-screened, UL/cUL AWM certified
ÖLFLEX® SERVO zeroCM - EMC-optimised motor cable with zeroCM® technology, up to 60% less leakage current, almost double the installation length, PVC outer sheath, with UL approval.
- Patented "zeroCM" CommonMode-Technology - 100% symmetry thanks to innovative cable design
- Reduced parasitic currents, improved EMC, easy connection
- Certificação AWM para EUA e Canadá
Vantagens
- EMC-compliant operation of power drive systems
- Trança de cobre para satisfazer exigências de EMC e blindagem contra campos de interferência eletromagnética
- Outdoor use thanks to UV resistant black outer sheath
- Symmetrical cable design increases the EMC and significantly reduces leakage and motor bearing currents, interference on data transmission as well as corrosion on building structures
- Low capacitance bundle design with counterrotating protective conductor enables longer cable connection between frequency converter and motor and significantly simplyfies the cable connection
Âmbitos de aplicação
- Cabo de conexão entre o conversor de frequência e o motor
- Uso em ambientes internos e externos
- Indústria do papel
- Indústria química
- Indústria pesada
Características do produto
- Modelo com baixa capacitância
- Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2,
UL VW-1 & CSA FT 1 - Oil resistant to EN 50363-4-2: TM5
- UV resistant according to EN 50525-1
Norm references / Approvals
- USA: UL AWM Style 21179Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
- UL File No. E63634
Projeto do produto
- Fios finos, condutor em cobre nu
- Isolação do condutor: polipropileno (PP)
- Power cores symmetrically bundeled with counterrotating reduced protective conductor
- Blindagem: envolvimento da folha de alumínio laminado em combinação com trança de cobre estanhado
- Cobertura em PVC, preto (sim. RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000057
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Cód. ident. cond.:
- Condutores de potência: preto com marcação U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; condutor de proteção VD/ AM
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Tensão nominal
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 4 kV
- Condutor/Tela: 4 kV
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
Faixa de temperatura
- Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
- Fixed installation: -40°C to +80°C
(UL: +90°C)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos