ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Cabos solares de pares reticulados por feixe de elétrons - separáveis

-

  • Design otimizado do cabo -fino, leve e robusto
  • Economia de tempo na instalação
  • Ideal para sistemas fotovoltaicos autônomos

Energia SolarAdequado para uso externoLivre de halogênioResistente ao frioTempo de montagemResistente a temperaturaResistente a UV

CE

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDimensões externas Largura x altura mmPeso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Isolamento do condutor: vermelho / preto
0023982
2 X 2.59.9 x 4.84894
0023986
2 X 611.9 x 5.8115,2174

Vantagens

  • Twin cable with combined outgoing and return conductor simplifies system planning and saves time during installation
  • High flexibility thanks to simple separation of the twin cable along the separator into two individual cables
  • Halogen-free core insulation and sheath mixture for compliance with special fire protection requirements
  • Cross-linked insulation and sheath materials promote durability at high temperatures or high current loads, ensure high dielectric strength and a high short-circuit temperature
  • Saves space and weight thanks to small outer diameters

Âmbitos de aplicação

  • For the unprotected connection of solar modules and inverters in earthed and unearthed photovoltaic systems in accordance with IEC 60364-5-52
  • For connecting solar modules to each other
  • For fixed installation and occasional movement
  • Underground installation in protective conduits only in case of waterlogging

Características do produto

  • Resistente a radiação UV/intempéries de acordo com HD 605/A1
  • Resistente ao ozônio de acordo com EN 50396
  • Livre de halogênio e retardante de chama
  • Boa resistência a fendas e abrasão
  • XLS-R T = Ligação em X standard-reduzida dupla
    Qualidade comprovada do reticulado por feixe de elétrons

Projeto do produto

  • Condutor de fios finos de cobre estanhado
  • Isolação do condutor feito em copolímero reticulado por feixe de elétrons
  • Revestimento externo feito de copolímero reticulado por feixe de elétrons
  • Cor da cobertura: Preto
  • Condutores paralelos com barra de separação

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível

Cód. ident. cond.:

  • preto/vermelho

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295,
    classe 5/EMC 60228 cl.5

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 5 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U : 900/1500 V
    Tensão de funcionamento máxima admissível:
    DC 1,8 kV (Condutor-condutor, sistema não aterrado)

Tensão de ensaio

  • AC 6500 V

Faixa de temperatura

  • Instalação fixa: -40°C até +100°C temperatura máx. do condutor

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo de 100 m; bobina (500; 1000) m
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos