ÖLFLEX® CLASSIC PN

Colour-coded PVC control cable for the connection of PROFINET components

ÖLFLEX® CLASSIC PN - flexible PVC cable, colour coded, power cable for PROFINET applications with 24V

  • PROFINET 24 V power cable
  • BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr

Boa resistência químicaResistente a torsão

CE

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
1120831
3 X 0.755.721,655
1120838
4 X 0.756.228,866
1120832
5 X 0.756.73679
1120833
3 X 1.56.743,284
1120839
4 X 1.57.257,6104
1120834
5 X 1.58.172128
1120835
3 X 2.58.172132
1120837
4 X 2.58.996163
1120836
5 X 2.510.0120200

Vantagens

  • Colour code according to PROFINET-Guideline "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" for clear identification of the cores
  • Economia de espaço graças ao diâmetro pequeno do cabo
  • Segurança elétrica elevada devido à tensão de ensaio 4kV
  • Classified fire behavior according to EU Directive 305/2011 (CPR) with article number selection under www.lappkabel.com/cpr

Âmbitos de aplicação

  • For power supply of PROFINET components
  • Para instalação fixa assim como flexão ocasional sem esforços de tração com movimentos livres, e não recorrentes
  • Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos
  • Uso em interiores secos ou úmidos sob solicitações mecânicas normais
  • PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Boa resistência química, ver catálogo apêndice T1

Norm references / Approvals

  • Baseado na EN 50525-2-51
  • Baseado na EN 50525-2-11

Projeto do produto

  • Cordão de fios finos de cobre nu
  • Isolação do condutor em PVC LAPP P8/1
  • Condutores torcidos em camadas
  • Cobertura: PVC, cinza (semelhante a RAL 7001)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001578
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível

Cód. ident. cond.:

  • brown (L1), blue (N1),
    4/5 cores: additionally black (L2), white (N2)
    3/5 cores: additionally pink (FE)

Projeto do condutor

  • Fio fino de acordo com VDE 0295,
    classe 5/EMC 60228 cl.5

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-1, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensão de ensaio

  • 4000 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -5°C até +70°C
  • Instalação fixa: -40°C a +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • Comprimentos individuais para os tamanhos: ≥ 5G50 máx. 500 m; ≥ 5G95 máx. 400 m; ≥ 3G120 máx. 500 m; ≥ 4G120 máx. 300 m; ≥ 4G185 máx. 250 m
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos