ÖLFLEX® CRANE PUR

Cabos de poliuretano rebobináveis para esforço mecânico baixos, médios e elevados

ÖLFLEX® CRANE PUR - Cabo de alimentação de baixa tensão para uso ao ar livre e aplicações em gruas/tecnologia de transporte. Rebobinável, U0/U: 0,6/1 kV

  • Possibilidades de aplicação multifuncionais , uso flexível de até -40 °C
  • Peso reduzido graças aos diâmetros minimizados
  • Livre de halogênio

Adequado para uso externoBoa resistência químicaLivre de halogênioResistente ao frioResistência mecânicaBaixo pesoResistente a óleoExcelente alívio de tensãoNecessidade de espaçoEsteira porta-cabosResistente a UV

CEEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Tensile strength (N)Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.510,950057,6169
0045209
5 G 1.511,6100072197
0045210
7 G 1.512,92500100,8239
0045211
12 G 1.517,62500172,8401
0045212
18 G 1.517,52500259,2507
0045213
24 G 1.520,72500345,6673
0045215
30 G 1.528,930004321100
0045214
36 G 1.531,43000518,41350
0045216
4 G 2.512,250096227
0045218
5 G 2.513,22000120274
0045220
7 G 2.515,43000168358
0045221
12 G 2.521,63000288619
0045222
18 G 2.521,53000432793
0045223
24 G 2.525,530005761123
0045224
30 G 2.534,730007201641
0045225
4 G 4.014,31000153,6341
0045227
5 G 4.015,52000192411
0045228
4 G 6.016,61500230,4457
0045229
5 G 6.017,72000288538
0045235
7 G 6.020,22500403750
0045230
4 G 10.019,22000384674
0045237
5 G 10.021,62500480825
0045231
4 G 16.022,22500614,4966
0045238
5 G 16.025,635007681222
0045232
4 G 25.027,635009601506
0045233
4 G 35.031450013442004
0045234
4 G 50.036,1600019202838
0045240
3x25+3G625,72000892,81380
0045241
3x35+3G627,625001.180,81695
0045242
3x50+3G1032,1350017282307

Vantagens

  • Em comparação com os cabos de borracha convencionais, o diâmetro externo em parte visivelmente minimizado economiza espaço e peso
  • Economia de custos graças ao uso de rolos de guia, motores de acionamento e cilindros mais pequenos
  • Sempre que as operações de enrolamento, desenrolamento ou de condução submetam os cabos a esforços de tensão adicionais
  • Um elemento de apoio central absorve as forças de tensão aplicadas. É possível, assim, enrolar, desenrolar e orientar também verticalmente por longas distâncias.
  • A malha de reforço integrada impede torções indesejadas do cabo assim como a formação dos chamados efeitos de saca-rolhas

Âmbitos de aplicação

  • Para uso em dispositivos de elevação, sistemas de transporte e de
    movimentação de cargas
  • Onde os cabos são enrolados, desenrolados ou guiados com fixação durante o funcionamento
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
  • Diretivas de montagem e manuseio para os cabos ÖLFLEX®CRANE, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T4, para cabos ÖLFLEX®LIFT, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T5

Características do produto

  • Livre de halogênio e retardante de chama
    (IEC 60332-1-2)
  • Resistente ao óleo em conformidade com a norma EN 60811-404
  • Boa resistência química, térmica e mecânica

Projeto do produto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Isolação do condutor: composto de TPE
  • Elemento de apoio centralizado
  • Malha de apoio integrada na cobertura externa
  • Cobertura externa em
    composto de PUR livre de halogênio

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000057
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão

Cód. ident. cond.:

  • Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • Fio extrafinos de acordo com VDE 0295, classe 6 / EMC 60228 Cl. 6

Raio de flexão mínimo

  • Uso flexível: 7,5 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensão de ensaio

  • 4000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Capacidade da corrente

  • VDE 298 Parte 4

Faixa de temperatura

  • Flexible use: -40°C to +80°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos