ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Reelable cables for low and medium mechanical stress
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Cabo de alimentação de baixa tensão para uso ao ar livre e aplicações em gruas/tecnologia de transporte. Cabo de controle e alimentação em borracha, rebobinável, U0/U: 0,6/1 kV
- Robusto e potente
- Adequado para uso externo
- Malha de reforço integrada
Vantagens
- Pode ser usado como cabo de aço, tambor e cabo de draga, bem como para esteiras porta-cabos
- A malha de reforço integrada impede torções indesejadas do cabo assim como a formação dos chamados efeitos de saca-rolhas
Âmbitos de aplicação
- Para uso em dispositivos de elevação, sistemas de transporte e de
movimentação de cargas - Enrolamento e desenrolamento sem operação forçada
- In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
- Para os perfis de aplicação para os cabos ÖLFLEX® CRANE e ÖLFLEX® LIFT, ver a tabela de seleção A3 no apêndice
- Diretivas de montagem e manuseio para os cabos ÖLFLEX®CRANE, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T4, para cabos ÖLFLEX®LIFT, ver apêndice do catálogo, tabela técnica T5
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Resistente ao óleo em conformidade com a norma EN 60811-404
- Boa resistência química, térmica e mecânica
- Resistente a radiação UV
Norm references / Approvals
- Certificação do tipo de cabo <VDE> NSHTÖU, segundo a VDE 0250-814
Projeto do produto
- Cordão de fios de cobre estanhados
- Isolação do condutor: composto de borracha, tipo 3GI3
- Malha de apoio integrada na cobertura externa
- Cobertura externa em composto de borracha do tipo 5GM3
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000057
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de alimentação de baixa tensão
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: pretos com números brancos
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5
Raio de flexão mínimo
- Uso flexível:
Cabos com diâmetro externo < 21,5 mm: 5 x diâmetro externo
Cabos com diâmetro externo > 21,5 mm: 6,25 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 600/1000 V
Tensão de ensaio
- 4000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Capacidade da corrente
- VDE 0298 parte 4
Faixa de temperatura
- Uso flexível: -25°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos