EPIC® DATA TS

Din rail adapter for optical fibre

Acessórios de sistema Fibre Optic para caixas de emenda e painel montado na parede e caixa de junção de fibra; FO; acessórios de fibra ótica de vidro

Mountable carrier

Código do Produto Descrição do Produto
29500762
EPIC DATA TS GOF LC-D OM3
29500763
EPIC DATA TS GOF LC-D SM
29500760
EPIC DATA TS GOF SC MM
29500761
EPIC DATA TS GOF SC SM

Características do produto

  • Directly mountable on carrier acc. to DIN 50022 in industrial environment
  • Available for breakout cables with clutch SC Simplex, SC-RJ and LC duplex
  • Labeling for better identification
  • Easy to install with screwdriver
  • Suitable for GOF singlemode and multimode fibers
  • Ideal for the industry due to it's compact design
  • Cor: cinza (RAL 7035)
  • Material housing: PC-GFIO
  • Loading force ≥ 100 N
  • Extraction force: ≥ 40 N

Tipo de proteção

  • IP 20

Faixa de temperatura

  • -10 bis + 60°C (operation)

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos