HITRONIC® SBX
Industrial splice boxes for splicing fibre optic cables
Acessórios de sistema Fibre Optic para caixas de emenda e painel montado na parede e caixa de junção de fibra; FO; acessórios de fibra ótica de vidro
For different connector types in singlemode und multimode versions
Características do produto
- Mounting type on contract rail: TH35
- Three different cable inlets and positions on contract rail possible
- Available in 6x and 12x duplex adapter
- Plastic or metal version
- SC-RJ variants are suitable for PROFINET® applications
Classificação ETIM 5
- Descrição da classe ETIM 5.0/6.0: Proteção de junção
Dimensões
- Cable entry: M20 for 6-13 mm
Width: 35 mm
Height: 125 mm
Depth: 140 mm
Material
- Housing / front plate: steel, galvanized, powder-coated, light gray RAL 7035
DIN rail adapter: nickel-plated sheet steel
Tipo de proteção
- IP20
Faixa de temperatura
- Operation: -5°C to +55°C
- Outros tipos de conectores disponíveis sob pedido (p.ex. LC, MTRJ, E2000).
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos