ETHERLINE® 2-pairs Cat.5 FRNC HYBRID

Cabo híbrido para transmissão Ethernet e de tensão

Cabo Ethernet industrial Cat.5 com condutores para alimentação de tensão para uso flexível; revestimento externo em PUR, design 2x2xAWG22/7 +4x 1,5; aprovação AWM

  • HYBRID: cabo para transmissão de dados e alimentação de tensão
  • CAT.5-Performance

Componentes de automação complementares da LAPPAdequado para uso externoLivre de halogênioInterferência de sinaisResistente a UV

RUPROFINETEtherNetIP

Código do Produto Descrição do ProdutoNúmero de condutores e AWG por caboDiâmetro externo em mmPeso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
Uso flexível
2170887
ETHERLINE® 2-pairs Cat.5 FRNC HYBRID2x2xAWG22/7 + 4x1.510.394,2153

Vantagens

  • Uso industrial
  • Blindado contra sinais de interferência

Âmbitos de aplicação

  • Cabo para Ethernet Industrial
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
  • A blindagem dupla de elevada qualidade garante uma elevada segurança de transmissão em áreas com carga eletromagnética
  • adequado para aplicações EtherCAT e EtherNet/IP

Características do produto

  • HYBRID: cabo para transmissão de dados e alimentação de tensão
  • Revestimento externo robusto e livre de halogênio

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21282
  • Retardante de chama de acordo com a IEC 60332-1-2

Projeto do produto

  • Cabos para energia
    4 x 1.5 mm² (AWG16)
  • Transmissão de dados: Fio de Litz nu de 7 fios
  • Par blindado: blindagem e folha de alumínio e trança de cobre
  • Torção: pares de dados e pares para alimentação de tensão torcidos entre si
  • Fita plástica sobreposta
  • FRNC Revestimento externo
  • Cor: verde (similar a RAL 6018)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 5 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • ver folha de dados

Impedância característica

  • nom. 100 Ω de acordo com IEC 61156-5

Faixa de temperatura

  • Operação:
    -20°C a +70°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • PROFINET® é uma marca registrada da PNO (organização de usuários PROFIBUS)
  • Folha de dados detalhada sob pedido. Especifique o tipo de cabo/as dimensões exatas
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos