Eletrônico KNIPEX Super Knips®
Para proteger componentes em risco, a energia eletrostática é desviada lenta e controladamente através dos punhos nestas ferramentas.
Cortar de forma precisa fios finos, mesmo encostados
Vantagens
- Transição mais fácil para um trabalho sem fadiga
- Punhos eletricamente dissipativos
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
Âmbitos de aplicação
- Para trabalhos de montagem e de corte muito delicados, p. ex. em eletrônica e mecânica de precisão
Características do produto
- Cabeça polida
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- Descrição da classe ETIM 5.0: Alicate universal
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000836
- Descrição da classe ETIM 6.0: Alicate universal
Material
- INOX - aço inoxidável
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos