UNITRONIC® BUS PA
Cabos PROFIBUS para aplicações na automação de produção e de processos
Aplicação de automação de processos conectando sensores e atuadores - incluindo áreas com riscos de explosão. Faixa de temperatura de -30 °C até +80 °C
- PA = Automação do processo
- Variante com UL/CSA CMG
Vantagens
- A variante FC (Fast Connect) é resistente a óleo e aos raios UV
Âmbitos de aplicação
- Aplicação de automação de processos para a conexão de sensores e atuadores - mesmo em áreas com perigo de explosão.
- Instalação fixa
Características do produto
- Taxa de bit = 31,25 kbit/s. Tecnologia de transmissão RS485 também disponível, porém a taxa de bit está limitada a 1,5 Mbit/s
- O comprimento máximo do cabo depende de vários fatores (p.ex. tensão de alimentação, necessidades de corrente).
- Dados técnicos: ver visão geral "Cabos BUS UNITRONIC®"
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Referências às normas / Aprovações
- PROFIBUS-PA está padronizado como PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS na norma EN 50170
- Tecnologia de transmissão para PROFIBUS-PA de acordo com a norma internacional IEC 61158-2
- Variante FC com
certificação UL / CSA (CMG / PLTC)
Projeto do produto
- Fio de Litz UNITRONIC®BUS PA, trançado de cobre polido Revestimento externo: PVC, azul, (RAL 5015), área de segurança intrínseca), preto (RAL 9005)
- Condutor sólido UNITRONIC® BUS PA FC, revestimento interno Fast Connect polido, trançado de cobre Revestimento externo: PVC, azul (RAL 5015), preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Resistência do condutor
- (volta): máx. 44 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 10 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
Impedância característica
- 100 ± 20 Ohm
Faixa de temperatura
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Na instalação: -5°C até +50°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG
- Armado
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos