UNITRONIC® BUS PA

Cabos PROFIBUS para aplicações na automação de produção e de processos

Aplicação de automação de processos conectando sensores e atuadores - incluindo áreas com riscos de explosão. Faixa de temperatura de -30 °C até +80 °C

  • PA = Automação do processo
  • Variante com UL/CSA CMG

Componentes de automação complementares da LAPP Engenharia de máquinas e instalações Resistente a óleo Resistente a UV

PROFIBUS

Código do Produto Descrição do Produto Número de pares e diâmetro do cabo por condutor em mm Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
Estrutura de cabos convencional
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
Estrutura de cabos Fast Connect - certificação UL/CSA CMG
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1 8 45,5 103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1 8 45,5 103

Vantagens

  • A variante FC (Fast Connect) é resistente a óleo e aos raios UV

Âmbitos de aplicação

  • Aplicação de automação de processos para a conexão de sensores e atuadores - mesmo em áreas com perigo de explosão.
  • Instalação fixa

Características do produto

  • Taxa de bit = 31,25 kbit/s. Tecnologia de transmissão RS485 também disponível, porém a taxa de bit está limitada a 1,5 Mbit/s
  • O comprimento máximo do cabo depende de vários fatores (p.ex. tensão de alimentação, necessidades de corrente).
  • Dados técnicos: ver visão geral "Cabos BUS UNITRONIC®"
  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Referências às normas / Aprovações

  • PROFIBUS-PA está padronizado como PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS na norma EN 50170
  • Tecnologia de transmissão para PROFIBUS-PA de acordo com a norma internacional IEC 61158-2
  • Variante FC com
    certificação UL / CSA (CMG / PLTC)

Projeto do produto

  • Fio de Litz UNITRONIC®BUS PA, trançado de cobre polido Revestimento externo: PVC, azul, (RAL 5015), área de segurança intrínseca), preto (RAL 9005)
  • Condutor sólido UNITRONIC® BUS PA FC, revestimento interno Fast Connect polido, trançado de cobre Revestimento externo: PVC, azul (RAL 5015), preto (RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Tensão de pico de operação

  • (não adequado para aplicações de alta potência)
    250 V

Resistência do condutor

  • (volta): máx. 44 Ohm/km

Raio de flexão mínimo

  • Instalação fixa: 10 x diâmetro externo

Tensão de ensaio

  • Condutor/Condutor: 1500 V ef.

Impedância característica

  • 100 ± 20 Ohm

Faixa de temperatura

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • Na instalação: -5°C até +50°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG
  • Armado
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos