UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID
Cabo PROFIBUS HYBRID altamente flexível, com certificação UL
Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. HYBRID: Transm. dados + alimentação tensão. Retardante de chama, resistente a óleo e a radiação UV. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
Vantagens
- Para aplicações altamente flexíveis (esteiras porta-cabos, componentes de máquinas em movimento frequente)
- Cabos que podem ser usados tanto para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e FIP
- CL3 para instalação em bandejas
Âmbitos de aplicação
- PROFIBUS DP (em conformidade com a norma DIN 19245 e EN 50170, por exemplo, para SIEMENS SIMATIC® NET, também apropriado para FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Características do produto
- HYBRID: cabo para transmissão de dados e alimentação de tensão
Referências às normas / Aprovações
- With UL/CSA certification (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
- Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test - Resistente ao óleo UL OIL RES I
Projeto do produto
- Fios de Litz finos de cobre nu
- 1x2x0,64: vermelho, verde Isolamento do condutor: Foam Skin PE 4x1,5: preto com números brancos 1-4 Isolamento do condutor: PVC
- Trançado feito de fios de cobre estanhados
- Revestimento externo: PVC, violeta (RAL 4001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Tensão de pico de operação
- 600 V (não adequado para aplicações de corrente forte)
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 5 x diâmetro externo
- Flexing: 15 x outer diameter
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
- Condutor/Tela: 2000 V
Impedância característica
- 150 ± 15 Ohm
Faixa de temperatura
- -5°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos