UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. HYBRID: Transm. dados + alimentação tensão. Retardo de chama, resistente ao óleo e sem halogênio. Faixa temp. de -40 °C até +70 °C
Vantagens
- Aplicável sempre que seja necessário aliar o revestimento externo a propriedades similares ao poliuretano, isenção de halogênio e retardo de chama
- Para aplicações altamente flexíveis (esteiras porta-cabos, componentes de máquinas em movimento frequente)
- Cabos que podem ser usados tanto para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e FIP
Âmbitos de aplicação
- PROFIBUS DP (em conformidade com a norma DIN 19245 e EN 50170, por exemplo, para SIEMENS SIMATIC® NET, também apropriado para FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Características do produto
- HYBRID: cabo para transmissão de dados e alimentação de tensão
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
Projeto do produto
- Fios de Litz finos de cobre nu
- 1x2x0.64: vermelho, verde 4 x 1.5 (AWG16): preto com números brancos
- Isolamento do condutor: PE
- Trançado feito de fios de cobre estanhados
- Revestimento externo: PUR, violeta (RAL 4001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de corrente forte)
100 V
Raio de flexão mínimo
- Flexível: 15 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 600 V
- Condutor/Tela: 600 V
Impedância característica
- 150 ± 15 Ohm
Faixa de temperatura
- Com flexão: -30°C até +60°C
- Instalação fixa: -40°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos