UNITRONIC® BUS PB FD P
Cabo PROFIBUS altamente flexível e livre de halogênio
Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Sem halogênio e retardo de chama melhorado. Faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
Vantagens
- Graças à blindagem dupla, adequado para a instalação em áreas com carga eletromagnética
- Cabos que podem ser usados tanto para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e FIP
- Aplicável sempre que seja necessário aliar o revestimento externo a propriedades similares ao poliuretano, isenção de halogênio e retardo de chama
Âmbitos de aplicação
- PROFIBUS DP (em conformidade com a norma DIN 19245 e EN 50170, por exemplo, para SIEMENS SIMATIC® NET, também apropriado para FIP - Factory Instrumentation Protocol).
- Para aplicações altamente flexíveis (esteiras porta-cabos, componentes de máquinas em movimento frequente)
- Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos
Características do produto
- Livre de halogênio
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Resistente a óleo
- De acordo com as especificações PNO, as taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos máximos do cabo de um segmento BUS
(tipo de cabo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Projeto do produto
- Cordão de cobre nu
- Isolamento do condutor: Foam Skin (O2YS)
- Blindagem coletiva com trança de cobre e folha aluminizada
- Revestimento externo: PUR, violeta (RAL 4001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Torsion movement in WTG (wind turbine generator)
Raio de flexão mínimo
- 65 mm
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
Impedância característica
- 150 ± 15 Ohm
Faixa de temperatura
- Com flexão: -30°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- SIMATIC® é uma marca registrada da SIEMENS AG. FIP é uma marca registrada da World FIP
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos