UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Cabo de transmissão de dados livre de halogênio com código de cor de ac. com DIN 47100 -
UNITRONIC® ROBUST C (TP): cabo de dados de baixa freq. com blindagem, pares trançados, resistência a biocombustível/ detergente/ água quente/ fluido hidráulico, ambientes externos, indústria alimentícia e de bebidas, compostagem
- Ótima resistência a intempéries
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Vantagens
- Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
- Resistente em contato com bio-óleos e respectivas emulsões, bem como diversas graxas e ceras à base de plantas, produtos animais ou sintéticos
- Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
- Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
- Indicado para limpeza a vapor
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
- Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
- Para processamento de dados, engenharia de medição e controle, sistemas relativos à segurança e como cabo eletrônico
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
- Resistente a ozônio, radiação UV e intempéries de acordo com EN 50396 e HD 605 S2
- Livre de halogênio de acordo com IEC 60754-1, pouca corrosividade/acidez dos gases de combustão de acordo com IEC 60754-2, pouca toxicidade dos gases de combustão de acordo com EN 50305
- Baixa densidade de fumaça de acordo com a norma IEC 61034-2
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
- Resistência garantida para soluções de limpeza e desinfecção, apropriado para uso em industrias do ramo alimentício (food & beverage)
Projeto do produto
- Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
- Isolamento do condutor em mistura especial livre de halogênio
- Estrutura de par torcido (TP)
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo feito de TPE especial
Cor do revestimento externo: preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9
Capacitância mútua
- A/A aprox. 60 nF/km
- C/S aprox. 100 nF/km
Resistência de isolamento específica
- > 20 GOhm x cm
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão de fio fino
0.34 mm²: 7 fios
Movimento de torção em WTG
- TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Tensão de ensaio
- Com 0,14 mm²: 1200 V
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -40°C a +90°C
- Instalação fixa: -50°C a +90°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos