UNITRONIC® LiHH
Cabo de transmissão de dados livre de halogênio, com código de cor segundo a norma DIN 47100
UNITRONIC® LiHH: Cabo de dados flexível de baixa frequência sem halogênio, multifios 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, DIN 47100, baixa capacitância, baixa densidade de fumaça, LS0H/LSZH
- Para uso no interior de edifícios públicos e instalações industriais
- Outras dimensões/cores a pedido
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Vantagens
- Livre de halogênio: em caso de incêndio, a baixa densidade da fumaça e a reduzida formação de gases corrosivos protegem pessoas e bens materiais
- Baixa capacitância devido ao isolamento à base de poliolefina
- Apesar do número elevado de condutores, o diâmetro externo é reduzido
Âmbitos de aplicação
- Adequado para áreas com uma forte concentração de pessoas, bem como para propriedades de elevado valor que têm que ser protegidas em caso de incêndio
- Para uso no interior de edifícios públicos, sistemas de transporte e instalações industriais
- Para processamento de dados, engenharia de medição e controle, sistemas relativos à segurança e como cabo eletrônico
- Uso em interiores secos e úmidos
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Livre de halogênio com baixa formação de fumaça (LSZH)
- Livre de halogênio de acordo com IEC 60754-1, pouca corrosividade/acidez dos gases de combustão de acordo com IEC 60754-2, pouca toxicidade dos gases de combustão de acordo com EN 50305
- Baixa densidade de fumaça de acordo com a norma IEC 61034-2
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
Projeto do produto
- Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
- Isolamento do condutor em mistura especial livre de halogênio
- Revestimento externo em um composto especial livre de halogênio
Cor do revestimento externo: cinza cascalho (RAL 7032)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9
Capacitância mútua
- aprox. 80 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão de fio fino
0.34 mm²: 7 fios
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 6 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 1200 V
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -30°C to +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- TERMI-POINT® é uma marca registrada da AMP
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos