UNITRONIC® ROBUST

Cabo de transmissão de dados livre de halogênio com código de cor de ac. com DIN 47100 -

UNITRONIC® ROBUST: Cabo de dados de baixa frequência, resistente a biocombustíveis/ detergentes/ água quente/ fluidos hidráulicos, -40 °C/+90 °C, ambientes externos, indústria alimentícia e de bebidas, compostagem

  • Ótima resistência a intempéries
  • Boa resistência química

Alimento e Bebidas Adequado para uso externo Boa resistência química Livre de halogênio Resistente ao frio Resistente a UV

CE ECOLAB

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutor Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
UNITRONIC® ROBUST
1032000
2 x 0.14 3,2 2,8 15
1032001
3 x 0.14 3,4 4,2 17
1032002
4 x 0.14 3,6 5,6 21
1032003
5 x 0.14 3,9 7 25
1032004
7 x 0.14 4,2 9,8 30
1032005
8 x 0.14 4,9 11,2 40
1032006
10 x 0.14 5,2 14 41
1032007
12 x 0.14 5,6 16,8 50
1032009
16 x 0.14 6,1 22,4 63
1032011
25 x 0.14 7,7 35 95
1032012
2 x 0.25 3,8 4,8 21
1032013
3 x 0.25 4 7,2 25
1032014
4 x 0.25 4,3 9,6 31
1032015
5 x 0.25 4,7 12 38
1032016
7 x 0.25 5,1 16,8 47
1032017
8 x 0.25 6,2 19,2 66
1032018
10 x 0.25 6,8 24 71
1032019
12 x 0.25 7 28,8 81
1032021
16 x 0.25 7,7 38,4 104
1032024
25 x 0.25 9,5 60 151
1032025
2 x 0.34 4,2 6,5 29
1032026
3 x 0.34 4,4 9,8 32
1032027
4 x 0.34 4,8 13,1 41
1032028
5 x 0.34 5,5 16,3 52
1032030
7 x 0.34 5,9 22,9 65
1032031
8 x 0.34 7,1 26,1 90
1032032
10 x 0.34 7,6 32,6 93
1032033
12 x 0.34 7,8 39,2 107
1032035
16 x 0.34 8,7 52,2 138
1032038
25 x 0.34 11,2 81,6 213

Vantagens

  • Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
  • Resistente em contato com bio-óleos e respectivas emulsões, bem como diversas graxas e ceras à base de plantas, produtos animais ou sintéticos
  • Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
  • Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
  • Indicado para limpeza a vapor

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
  • Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
  • Para processamento de dados, engenharia de medição e controle, sistemas relativos à segurança e como cabo eletrônico
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
  • Resistente a ozônio, radiação UV e intempéries de acordo com EN 50396 e HD 605 S2
  • Livre de halogênio de acordo com IEC 60754-1, pouca corrosividade/acidez dos gases de combustão de acordo com IEC 60754-2, pouca toxicidade dos gases de combustão de acordo com EN 50305
  • Baixa densidade de fumaça de acordo com a norma IEC 61034-2

Referências às normas / Aprovações

  • Baseado na VDE 0812
  • Resistência garantida para soluções de limpeza e desinfecção, apropriado para uso em industrias do ramo alimentício (food & beverage)

Projeto do produto

  • Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
  • Isolamento do condutor em mistura especial livre de halogênio
  • Revestimento externo em TPE especial
  • Cor da cobertura: Preto

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9

Capacitância mútua

  • A/A aprox. 60 nF/km

Resistência de isolamento específica

  • > 20 GOhm x cm

Indutividade

  • aprox. 0,65 mH/km

Projeto do condutor

  • Cordão de fio fino
    0.34 mm²: 7 fios

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Tensão de ensaio

  • Com 0,14 mm²: 1200 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -40°C a +90°C
  • Instalação fixa: -50°C a +90°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos