UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Cabo de transmissão de dados livre de halogênio com código de cor de ac. com DIN 47100 -

UNITRONIC® ROBUST C (TP): cabo de dados de baixa freq. com blindagem, pares trançados, resistência a biocombustível/ detergente/ água quente/ fluido hidráulico, ambientes externos, indústria alimentícia e de bebidas, compostagem

  • Ótima resistência a intempéries
  • Boa resistência química

Alimento e Bebidas Adequado para uso externo Boa resistência química Livre de halogênio Resistente ao frio Resistente a UV

CE ECOLAB

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutor Diâmetro externo em [mm] Peso em cobre kg/km Peso kg/km
UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
2 x 2 x 0.14 5,3 16,1 31
1032101
3 x 2 x 0.14 5,8 19 38
1032102
4 x 2 x 0.14 6,2 23,1 46
1032103
5 x 2 x 0.14 6,4 27,2 54
1032104
6 x 2 x 0.14 7,1 31,3 63
1032105
8 x 2 x 0.14 8,2 43,4 90
1032106
10 x 2 x 0.14 8,7 50,9 93
1032107
12 x 2 x 0.14 8,9 56,6 102
1032108
2 x 2 x 0.25 6,3 22,7 43
1032109
3 x 2 x 0.25 7,1 28,9 56
1032110
4 x 2 x 0.25 7,6 38,3 72
1032111
5 x 2 x 0.25 7,9 45,1 85
1032112
6 x 2 x 0.25 8,5 48,7 96
1032113
8 x 2 x 0.25 10,3 64,3 135
1032114
2 x 2 x 0.34 7,1 27,6 56
1032115
3 x 2 x 0.34 7,8 38,8 74
1032116
4 x 2 x 0.34 8,4 47,5 90
1032117
5 x 2 x 0.34 8,8 58,2 110
1032118
1 x 2 x 0.5 5,6 20,1 37
1032119
2 x 2 x 0.5 7,9 40,3 72
1032120
3 x 2 x 0.5 8,7 51,7 91
1032121
4 x 2 x 0.5 9,4 64,1 112
1032122
5 x 2 x 0.5 10,3 76,6 141
1032123
6 x 2 x 0.5 11,1 91,7 170
1032124
8 x 2 x 0.5 13,1 123,2 238
1032125
10 x 2 x 0.5 14,5 146,4 247
1032126
2 x 2 x 0.75 8,5 48,4 84
1032127
3 x 2 x 0.75 9,4 68,9 114
1032128
4 x 2 x 0.75 10,7 86,2 149
1032129
6 x 2 x 0.75 12,1 131,9 225
1032130
8 x 2 x 0.75 14,7 168,2 315
1032131
2 x 2 x 1.0 9 64,1 98
1032132
3 x 2 x 1.0 10,4 83,5 135
1032133
4 x 2 x 1.0 11,3 105,7 168

Vantagens

  • Excelente resistência ao tempo, azônio e UV juntamente com um amplo range de temperatura que permite uma utilização mais versátil para aplicações internas e externas
  • Resistente em contato com bio-óleos e respectivas emulsões, bem como diversas graxas e ceras à base de plantas, produtos animais ou sintéticos
  • Boa resistência a biogases e compostos de amoníaco
  • Ótima resistência à água quente e fria assim como aos agentes de limpeza e refrigerantes solúveis na água
  • Indicado para limpeza a vapor

Âmbitos de aplicação

  • Construção de máquinas de usinagem, tecnologia médica, lavanderias, lava-rápidos, indústria química, sistemas de compostagem, estações de tratamento de águas residuais
  • Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
  • Para processamento de dados, engenharia de medição e controle, sistemas relativos à segurança e como cabo eletrônico
  • Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

  • Boa resistência química a fluidos hidráulicos à base de éster.
  • Resistente a ozônio, radiação UV e intempéries de acordo com EN 50396 e HD 605 S2
  • Livre de halogênio de acordo com IEC 60754-1, pouca corrosividade/acidez dos gases de combustão de acordo com IEC 60754-2, pouca toxicidade dos gases de combustão de acordo com EN 50305
  • Baixa densidade de fumaça de acordo com a norma IEC 61034-2

Referências às normas / Aprovações

  • Baseado na VDE 0812
  • Resistência garantida para soluções de limpeza e desinfecção, apropriado para uso em industrias do ramo alimentício (food & beverage)

Projeto do produto

  • Fios finos/múltiplos de Litz (0,34 mm²) de cobre nu
  • Isolamento do condutor em mistura especial livre de halogênio
  • Estrutura de par torcido (TP)
  • Trança de cobre estanhado
  • Revestimento externo feito de TPE especial
    Cor do revestimento externo: preto (RAL 9005)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000830
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados

Cód. ident. cond.:

  • DIN 47100 sem repetição de cor, ver Tabela T9

Capacitância mútua

  • A/A aprox. 60 nF/km
  • C/S aprox. 100 nF/km

Resistência de isolamento específica

  • > 20 GOhm x cm

Indutividade

  • aprox. 0,65 mH/km

Projeto do condutor

  • Cordão de fio fino
    0.34 mm²: 7 fios

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Tensão de ensaio

  • Com 0,14 mm²: 1200 V

Faixa de temperatura

  • Flexão ocasional: -40°C a +90°C
  • Instalação fixa: -50°C a +90°C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos