UNITRONIC® FD CY
Cabo de transmissão de dados blindado e extremamente flexível, com revestimento externo de PVC para uso em sistemas de esteira porta-cabos
UNITRONIC® FD CY: Cabo de dados em PVC de baixa frequência, altamente flexível/ fiação extra fina, esteira porta-cabos, flexão constante, com blindagem, retardante de chama
Vantagens
- Aprovado e confiável
- Construção otimizada do cabo para uso em sistemas de esteira porta-cabos
- Variante econômica
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
Âmbitos de aplicação
- Os processos de produção automatizada exigem cabos de transmissão de dados com uma flexibilidade e uma estabilidade cada vez mais elevadas, assim como uma boa blindagem
- Uso em circuitos de medição, controle e regulação
- Linhas de montagem, linhas de produção, em todos os tipos de máquinas
Características do produto
- Superfície com baixa aderência
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Projetado para 2 a 8 milhões de ciclos de dobra/ desdobra em aplicações de esteiras porta-cabos
Norm references / Approvals
- Baseado na VDE 0812
- For travel distances up to 10 m
- Para uso em esteiras porta cabos: Por favor cumprir com a orientação de montagem no Apênce T3
Projeto do produto
- Fios extrafinos de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- Revestimento não tecido
- Trança de cobre estanhado
- Revestimento externo em PVC
Cor do revestimento externo: cinza (RAL 7001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- DIN 47100, ver apêndice T9
Capacitância mútua
- A/A: aprox. 110 nF/km
A/S: aprox. 110 nF/km
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Cordão, fio extrafino
Raio de flexão mínimo
- Com flexão: 7,5 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- 1500 V
Faixa de temperatura
- Com flexão: -5°C até +70°C
- Instalação fixa: -40°C a +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos