A-2Y(L)2Y...ST III BD cabo telefônico uso externo
A-2Y(L)2Y...ST III BD - Cabo de telecomunicações para aplicação ao ar livre em conformidade com VDE 0816, revestimento especialmente estratificado para usar como cabo aterrado/ de aterramento direto e indireto
Âmbitos de aplicação
- Cabos externos para sistemas de telecomunicações e de processamento de dados
- Não coloque o duto ou o cabo para aterramento em áreas sujeitas a risco de incêndio
Características do produto
- Cor do revestimento externo: preto (RAL 9005)
- Resistente a radiação UV e estanqueidade lateral à água
- Versão preenchida (A-2YF (L) 2Y ... ST III BD) com adicional estanqueidade longitudinal à água
Norm references / Approvals
- De acordo com DIN VDE 0816
Projeto do produto
- Condutor de cobre sólido e nu
- Isolação do condutor em polietileno (PE)
- Cada 5 estrelas quadrantes são torcidas em um feixe base, feixe base e feixe principal torcidos para formar a alma do cabo
- Fita de papel
- Revestimento em fita plástica coberta com alumínio e cobertura de PE
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000829
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de telecomunicações
Cód. ident. cond.:
- De acordo com VDE 0816,
ver apêndice T10
Capacitância mútua
- A 800 Hz: máx. 52 nF/km
Acoplamento
- K1: 98 % <400 pF/300 m
- K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
Seção transversal do condutor
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Enfraquecimento do cabo/enfraquecimento
- A 800 Hz 0,6 mm: aprox. 1,04 dB/km
- A 800 Hz 0,8 mm: aprox. 0,78 dB/km
Raio de flexão mínimo
- 10 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 500 V
- Condutor/Tela: 2000 V
Resistência da volta
- 0,6 mm: 130 Ohm/km
- 0,8 mm: 73,2 Ohm/km
Faixa de temperatura
- Na instalação: -20°C até +50°C
Instalado: ≤ +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
