UNITRONIC® BUS EIB / KNX
Uso em automação de edifícios para controle da iluminação, aquecimento, ar condicionado, gerenciamento de tempo, etc., faixa de temperatura de -30 °C até +70 °C
- EIB /Bus de instalação europeia
- KNX / Comunicação natécnicas de sistemas em edifícios
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Âmbitos de aplicação
- Para uso no âmbito da técnica de sistemas de edifícios para o controle descentralizado p.ex. de iluminação, aquecimento, ar condicionado, ventilação, gestão de energia, cortinas, gestão de tempo, sistemas de travamento, etc.
- O cabo pode ser instalado exposto ou aterrado em reboco, em tubos e dutos de cabos, em espaços secos, úmidos e molhados.
- A instalação EIB (bus de instalação europeia) é composta essencialmente por sensores= transmissores de comando (p.ex. barreiras de luz, interruptores, termostatos, infravermelhos, anemômetros, temporizadores) e atuadores (p.ex. motores, aquecedores, ventiladores, lâmpadas, coberturas).
- A tecnologia KNX nasceu da combinação técnica dos três padrões BUS estabelecidos a nível europeu EIP, EHS (aparelhos domésticos e eletrônica de consumo) e Batibus (aquecimento/ventilação/ar condicionado).
Características do produto
- A transmissão de dados é efetuada em série
- Cabo EIB foi testado com 4 kV (1 min) em banho-maria
Projeto do produto
- Cabo de instalação blindado com base nos tipos J-Y(ST)Y de acordo com DIN VDE 0815
- UNITRONIC® BUS EIBFios de cobre sólidos, polidos 2x2x0,8: vermelho e preto, branco e amarelo Isolamento do condutor: PVC Filme plástico Revestimento externo: PVC, verde (RAL 6017)
- UNITRONIC® BUS EIB COMBIFios de cobre polidos, isolamento do condutor sólido: PVC 2x2x0,8: vermelho e azul, branco e amarelo 3x1,5: marrom, azul, verde/amarelo Filme plástico Revestimento externo: PVC, verde (RAL 6017)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Capacitância mútua
- (800 Hz) max. 100 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Resistência do condutor
- (volta): máx. 73,2 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 5 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 4000 V
Faixa de temperatura
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 100/100 kg. Consultar o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos